Dokument herunterladen () von 20

170M2109

Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, DC 1200 V, Kompaktgröße 1, 39 x 66 x 164 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

Listenpreis EUR353.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
Katalognummer
170M2109
EAN
5027590515665
UPC
051712491020
Produkt Länge/Tiefe
164 mm
Produkthöhe
66 mm
Produktbreite
39 mm
Produktgewicht
674 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
Produkttyp
Superflinke Traktionssicherung

Electrical data

Stromstärkewert
160 A
Betriebsspannung
1200 V
Abschaltleistung
50 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
26700 bei 1200 Vdc

Product specifications

Anwendung
  • Traktion
  • seitliche Stromschiene
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren