Dokument herunterladen () von 20

170M3143
Modellcode: FUSE 160A 1250V 1*/110 AR CU

Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, AC 1250 V, kompakte Größe 1, 45 x 45 x 138 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Listenpreis EUR204.90

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3143
EAN
5027590444361
UPC
051712254984
Produkt Länge/Tiefe
305 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
145 mm
Produktgewicht
500 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 160A 1250V 1*/110 AR CU

Electrical data

Stromstärkewert
160 A
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Abschaltleistung
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
16000 bei 1000 V, 21000 bei 1250 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
DIN 43653
/110 Optische Kennmelder
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren