Dokument herunterladen () von 20

170M3166

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, superflink, 690 A (IEC), 700 V (UL), 250 V, Größe: 1*, Stirnkennmelder, DIN 43653, /110 Optische Anzeige, verschraubte Anschlussfahne

Listenpreis €180.92

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3166
EAN
5027590444576
UPC
051712794985
Produkt Länge/Tiefe
305 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
145 mm
Produktgewicht
344 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
250 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
28500 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
4200
Watt-Verluste
40 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren