Sicherungseinsatz, superflink, 550 A, AC 690 V, Kompaktgröße 1, 45 x 45 x 134 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M3172
|
EAN |
5704057020497
|
UPC |
051712795043
|
Produkt Länge/Tiefe |
305 mm
|
Produkthöhe |
65 mm
|
Produktbreite |
145 mm
|
Produktgewicht |
0.057 g
|
Einhaltung(en) |
RoHS-konform
EAC CE |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
DIN |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Stromstärkewert |
550 A
|
Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Spannungsart |
AC
|
Watt-Verluste |
75 W
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
*1
|