Dokument herunterladen () von 20

170M3214
Modellcode: FUSE 160A 690V 1*TN/110 AR UC

Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, AC 690 V, compact DIN 1, 45 x 58 x 134 mm, aR, DIN, IEC, Kennmelder Typ T

Listenpreis EUR109.21

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3214
EAN
5027590445276
UPC
051712255219
Produkt Länge/Tiefe
305 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
145 mm
Produktgewicht
347.5 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 160A 690V 1*TN/110 AR UC

Electrical data

Stromstärkewert
160 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
7500 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
1100
Watt-Verluste
30 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren