Eaton Bussmann series Superflinke Sicherung mit quadratischem Körper, 690 V, 250 A, Sicherungsgröße: 1*, Stirnkennmelder, Französisches Design, E/Typ Kennmelder für Mikroschalter, verschraubte Anschlussfahne
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M3316
|
| EAN |
5027590447171
|
| UPC |
051712255653
|
| Produkt Länge/Tiefe |
305 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
145 mm
|
| Produktgewicht |
301 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Stromstärkewert |
250 A
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
28500 bei 660 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Französisches Design
-E/- Typ T Kennmelder für Mikroschalter verschraubte Anschlussfahne |
| Sicherungsgröße |
*1
|