Dokument herunterladen () von 20

170M3516

Eaton Bussman series Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 690 V, kompakte Größe 1, 45 x 45 x 140 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3516
EAN
5027590448383
UPC
051712256414
Produkt Länge/Tiefe
8 mm
Produkthöhe
53 mm
Produktbreite
137 mm
Produktgewicht
525 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
250 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
28500 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
-B/- Optische Kennmelder
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren