Sicherungseinsatz, superflink, 200 A, AC 1250 V, Kompaktgröße 1, 45 x 45 x 156 mm, aR, IEC, UL
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M3694
|
EAN |
5027590449342
|
UPC |
051712792103
|
Produkt Länge/Tiefe |
162 mm
|
Produkthöhe |
46 mm
|
Produktbreite |
92 mm
|
Produktgewicht |
643.5 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized CSA Certified |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Modellcode |
FUSE 200A 1250V 1*FU/115 AR CU
|
Stromstärkewert |
200 A
|
Betriebsspannung |
1250 V
|
Abschaltleistung |
100 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Löschen (12T) |
31000 bei 1000 V, 41000 bei 1250 V
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
Sicherungstyp |
Amerikanisches Design
FU/115 Ohne Kennmelder verschraubte Anschlussfahne |
Sicherungsgröße |
*1
|