Dokument herunterladen () von 20

170M3719

Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 690 V, kompakte Größe 1, 45 x 45 x 148 mm, aR, IEC, UL

Listenpreis EUR196.18

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3719
EAN
5027590449663
UPC
051712257015
Produkt Länge/Tiefe
96 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
170 mm
Produktgewicht
175 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
400 A
Betriebsspannung
690 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
105000 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Amerikanisches Design
FU/115 Ohne Kennmelder
verschraubte Anschlussfahne
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren