Dokument herunterladen () von 20

170M3955

Sicherungseinsatz, superflink, 125 A, AC 1000 V, Kompaktgröße 1, 43 x 61 x 74 mm, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M3955
UPC
051712678803
Produkt Länge/Tiefe
61 mm
Produkthöhe
72.5 mm
Produktbreite
43 mm
Produktgewicht
956 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
125 A
Betriebsspannung
700 V (UL), 600 V (IEC)
Abschaltleistung
150 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
8600 bei 1000 V

Product specifications

Anwendung
Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Leistungsumrichter/Gleichrichter und Anlasser mit reduzierter Spannung
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
BKN/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
*1

Produktspezifikation exportieren