Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 1000 V, Kompaktgröße 1, 43 x 61 x 74 mm, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M3961
|
| EAN |
5027590450638
|
| UPC |
051712678865
|
| Produkt Länge/Tiefe |
96 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
170 mm
|
| Produktgewicht |
869 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Stromstärkewert |
400 A
|
| Betriebsspannung |
1000 V (IEC)
|
| Abschaltleistung |
125 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
250000 bei 1000 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
BKN/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter |
| Sicherungsgröße |
*1
|