Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, AC 690 V, DIN 1, 53 x 53 x 108 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M4010
|
EAN |
5027590450874
|
UPC |
051712257428
|
Produkt Länge/Tiefe |
245 mm
|
Produkthöhe |
62 mm
|
Produktbreite |
142 mm
|
Produktgewicht |
455 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
UL Recognized |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Modellcode |
FUSE 315A 690V 1/80 AR UC INDICATOR
|
Stromstärkewert |
315 A
|
Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
42000 bei 660 V
|
Lichtbogen (I2T) |
6200
|
Watt-Verluste |
58 W
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
1
|