Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 700 V (UL), 690 V (IEC), 550 A, 200 kAIC, Stirnkennmelder, Sicherung, Klasse aR, bündig
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M4415
|
EAN |
5027590452724
|
UPC |
051712258746
|
Produkt Länge/Tiefe |
107 mm
|
Produkthöhe |
63 mm
|
Produktbreite |
53 mm
|
Produktgewicht |
372.6666667 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Stromstärkewert |
550 A
|
Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
230000 bei 660 V
|
Lichtbogen (I2T) |
34000
|
Watt-Verluste |
75 W
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
1
|