Dokument herunterladen () von 20

170M4417

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 700V (UL), 690V (IEC), 700A, 200 kAIC, Keine, Sicherung, Klasse aR, bündig

Listenpreis €182.01

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4417
EAN
5027590452915
UPC
051712258760
Produkt Länge/Tiefe
107 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
53 mm
Produktgewicht
381 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
700 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
465000 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
69500
Watt-Verluste
85 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
1

Produktspezifikation exportieren