Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, superflink, 690 A (IEC), 700 V (UL), 1000 V, Größe: 2, Stirnkennmelder, DIN 43653, /110 Optische Anzeige, verschraubte Anschlussfahne
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M5166
|
EAN |
5027590456029
|
UPC |
051712260350
|
Produkt Länge/Tiefe |
286 mm
|
Produkthöhe |
66 mm
|
Produktbreite |
165 mm
|
Produktgewicht |
623 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Modellcode |
FUSE 1000A 690V 2/110 AR UC
|
Stromstärkewert |
1000 A
|
Betriebsspannung |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
1250000 bei 660 V
|
Lichtbogen (I2T) |
180000
|
Watt-Verluste |
115 W
|
Ausschaltvermögen |
200 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
2
|