Dokument herunterladen () von 20

170M5413

Sicherungseinsatz, superflink, 700 A, AC 690 V, Größe 2, 61 x 77 x 51 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Listenpreis EUR226.70

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5413
EAN
5027590457033
UPC
051712261180
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
124 mm
Produktgewicht
538 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
700 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
405000 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
B/ Optische Kennmelder
Sicherungsgröße
2

Produktspezifikation exportieren