Dokument herunterladen () von 20

170M5416

Sicherungseinsatz, superflink, 1000 A, AC 690 V, Größe 2, 61 x 77 x 51 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Listenpreis EUR262.67

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5416
EAN
5027590457088
UPC
051712261210
Produkt Länge/Tiefe
78 mm
Produkthöhe
123 mm
Produktbreite
155 mm
Produktgewicht
530 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
1000 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
1250000 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
B/ Optische Kennmelder
Sicherungsgröße
2

Produktspezifikation exportieren