Dokument herunterladen () von 20

170M5441

Sicherungseinsatz, superflink, 350 A, AC 1250 V, Größe 2, 61 x 77 x 81 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Listenpreis €359.67

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5441
EAN
5027590457132
UPC
051712261272
Produkt Länge/Tiefe
92 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
163 mm
Produktgewicht
400 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
UL
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
350 A
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
97500 bei 1000 V, 135000 bei 1250 V
Lichtbogen (I2T)
16500
Watt-Verluste
80 W
Ausschaltvermögen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
2
Ausstattung:
Typ K Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren