Sicherungseinsatz, superflink, 250 A, AC 1250 V, Größe 2, 61 x 77 x 75 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M5588
|
| EAN |
5704057030113
|
| UPC |
051712261708
|
| Produkt Länge/Tiefe |
59 mm
|
| Produkthöhe |
74.4 mm
|
| Produktbreite |
77 mm
|
| Produktgewicht |
0.001 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
| Zertifikat(e) |
IEC
UL |
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Stromstärkewert |
250 A
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
38500 bei 1000 V, 51500 bei 1250 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Lichtbogen (I2T) |
6500
|
| Betriebsspannung |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Watt-Verluste |
65 W
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Ausstattung: |
Typ K Kennmelder für Mikroschalter
|
| Sicherungsgröße |
2
|
| Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
GKN/75 Typ K Kennmelder für Mikroschalter |