Foto ist repräsentativ
Download
Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, AC 690 V, Größe 2, 61 x 77 x 135 mm, aR, IEC, UL, 115 mm Stichmaß
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M5709
|
| EAN |
5027590458283
|
| UPC |
051712262217
|
| Produkt Länge/Tiefe |
286 mm
|
| Produkthöhe |
66 mm
|
| Produktbreite |
165 mm
|
| Produktgewicht |
318 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Stromstärkewert |
450 A
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
105000 bei 660 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Amerikanisches Design
FU/115 Ohne Kennmelder verschraubte Anschlussfahne |
| Sicherungsgröße |
2
|