Dokument herunterladen () von 20

170M6000

Sicherungseinsatz, superflink, 375 A, AC 3000 V, Größe 3, 75 x 96 x 166 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

Listenpreis €889.36

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6000
EAN
5027590461726
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
2.3 kg
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
375 A
Betriebsspannung
3000 V
Spannungsart
AC
Watt-Verluste
113 W
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren