Dokument herunterladen () von 20

170M6016
Modellcode: FUSE 1250A 690V 3/80 AR UC INDICATOR

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, superflink, 690 A (IEC), 700 V (UL), 1250 V, Größe: 3, Stirnkennmelder, DIN 43653, /80 Optische Anzeige, verschraubte Anschlussfahne

Listenpreis €324.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6016
EAN
5996516017319
UPC
051712262606
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
904 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 1250A 690V 3/80 AR UC INDICATOR

Electrical data

Stromstärkewert
1250 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
1950000 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
290000
Watt-Verluste
140 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren