Dokument herunterladen () von 20

170M6341
Modellcode: FUSE 450A 1250V 3BKN/75 AR CU

Sicherungseinsatz, superflink, 450 A, AC 1250 V, Größe 3, 76 x 92 x 76 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6341
EAN
5027590461818
UPC
051712263870
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
708 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
UL
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 450A 1250V 3BKN/75 AR CU

Electrical data

Stromstärkewert
450 A
Betriebsspannung
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Spannungsart
AC/DC
Löschen (12T)
185000 bei 1000 V, 245000 bei 1250 V
Lichtbogen (I2T)
31000
Watt-Verluste
100 W
Ausschaltvermögen
100 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
3
Ausstattung:
Typ K Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren