Dokument herunterladen () von 20

170M6378

Sicherungseinsatz, superflink, 1000 A, AC 690 V, 2 x Größe 3, 74 x 177 x 72 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

Listenpreis €655.03

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6378
EAN
5027590461900
Produkt Länge/Tiefe
210 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
2042.5 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
1000 A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
AC
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
23

Produktspezifikation exportieren