Dokument herunterladen () von 20

170M6415

Sicherungseinsatz, superflink, 1100 A, AC 690 V, Größe 3, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

Listenpreis EUR353.13

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6415
EAN
5027590462105
UPC
051712264136
Produkt Länge/Tiefe
53 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
76 mm
Produktgewicht
825 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
1100 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
130000 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
B/ Optische Kennmelder
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren