Dokument herunterladen () von 20

170M6466
Modellcode: FUSE 1250A 690V 3BKN/50 AR UC

Sicherungseinsatz, superflink, 1250 A, AC 690 V, Größe 3, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K

Listenpreis EUR361.85

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6466
EAN
5027590462648
UPC
051712816717
Produkt Länge/Tiefe
53 mm
Produkthöhe
92 mm
Produktbreite
76 mm
Produktgewicht
846 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung
Modellcode
FUSE 1250A 690V 3BKN/50 AR UC

Electrical data

Stromstärkewert
1250 A
Betriebsspannung
690 V (IEC), 700 V (UL)
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
1950000 bei 660 V

Product specifications

Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
BKN/- Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren