Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170M6489

Sicherungseinsatz, superflink, 1600 A, AC 690 V, Größe 3, 76 x 92 x 63 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

Listenpreis EUR543.86

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6489
EAN
5027590462761
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
74 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
0.001 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
1600 A
Betriebsspannung
690 V
Abschaltleistung
200 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungstyp
Bündiger Kontakt
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren