Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 500 A, 690 V, 91.3 Millimeter, Größe 3, Ohne
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6608
|
| EAN |
5996516020029
|
| UPC |
051712264778
|
| Produkt Länge/Tiefe |
170 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
96 mm
|
| Produktgewicht |
1193 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Stromstärkewert |
500 A
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
95000 bei 660 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Amerikanisches Design
-FU/- Ohne Kennmelder verschraubte Anschlussfahne |
| Sicherungsgröße |
3
|