Dokument herunterladen () von 20

170M6619

Eaton Bussmann series, Sicherungseinsatz, superflink, 1600 A, AC 690 V, Größe 3, 76 x 92 x 135 mm, aR, IEC, UL

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6619
EAN
5704057035712
UPC
051712264877
Produkt Länge/Tiefe
170 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
96 mm
Produktgewicht
1234 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
1600 A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
3900000 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
580000
Watt-Verluste
160 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren