Dokument herunterladen () von 20

170M6719

Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 1600A 690V HS 3FU/115 AR UC

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M6719
EAN
5704057036382
UPC
051712265324
Produkt Länge/Tiefe
168 mm
Produkthöhe
76 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
1251 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
1600 A
Betriebsspannung
1300 V (UL), 1250 V (IEC)
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
3900000 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
580000
Watt-Verluste
160 W
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren