Sicherungseinsatz, superflink, 1800 A, AC 600 V, Größe 3, 67 x 92 x 155 mm, aR, IEC, UL
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6720
|
| EAN |
5996516020524
|
| UPC |
051712265331
|
| Produkt Länge/Tiefe |
168 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
95 mm
|
| Produktgewicht |
1251 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Stromstärkewert |
1800 A
|
| Betriebsspannung |
600 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
5250000 bei 660 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Amerikanisches Design
FU/115 Ohne Kennmelder verschraubte Anschlussfahne |
| Sicherungsgröße |
3
|