Sicherungseinsatz, superflink, 1100 A, AC 690 V, Größe 3, 76 x 92 x 139 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6765
|
| EAN |
5704057036757
|
| UPC |
051712265553
|
| Produkt Länge/Tiefe |
91 mm
|
| Produkthöhe |
158 mm
|
| Produktbreite |
74 mm
|
| Produktgewicht |
0.001 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Stromstärkewert |
1100 A
|
| Betriebsspannung |
1100 V
|
| Abschaltleistung |
200 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
1300000 bei 660 V
|
| Anwendung |
Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Amerikanisches Design
FKE/115 Typ K Kennmelder für Mikroschalter |
| Sicherungsgröße |
3
|