Foto ist repräsentativ
Download
Sicherungseinsatz, superflink, 1250 A, AC 660 V, Größe 3, 76 x 91 x 53 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M6840
|
| EAN |
5027590463348
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
74 mm
|
| Produktbreite |
160 mm
|
| Produktgewicht |
0.001 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
RoHS |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
| Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Stromstärkewert |
1250 A
|
| Betriebsspannung |
660 V
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Anwendung |
Absicherung von Netzgleichrichtern
|
| Sicherungsgröße |
3
|