Dokument herunterladen () von 20

170M7079

Sicherungseinsatz, superflink, 1250 A, AC 690 V, 200 kA, Größe 4, 105 x 120 x 67 mm, aR, IEC, UL, Kennmelder Typ K

Listenpreis €1,152.02

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M7079
EAN
5027590463775
UPC
051712266529
Produkt Länge/Tiefe
202 mm
Produkthöhe
116 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
1384.5 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
1250 A
Betriebsspannung
690 V, 700 V
Spannungsart
AC
Löschen (12T)
965000 bei 660 V
Lichtbogen (I2T)
145000
Watt-Verluste
195 W
Ausschaltvermögen
200 kA
Klasse
Klasse aR

Product specification

Sicherungsgröße
4
Ausstattung:
Typ K Kennmelder für Mikroschalter

Produktspezifikation exportieren