Dokument herunterladen () von 20

170M7918

Sicherungseinsatz, superflink, 160 A, AC 660 V, DIN 0, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder, spannungsführende Grifflasche

Listenpreis EUR108.99

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M7918
EAN
5027590464536
UPC
051712664455
Produkt Länge/Tiefe
125 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
290.6 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
160 A
Betriebsspannung
660 V
Abschaltleistung
100 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungstyp
DIN 43620
Blattsicherung
Sicherungsgröße
0

Produktspezifikation exportieren