Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Bussmann series superflinke Quadratform-Sicherung, 500A 1000V 3GKN/75 AR UR
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M8504
|
EAN |
5027590465083
|
UPC |
051712603799
|
Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
Produkthöhe |
74 mm
|
Produktbreite |
160 mm
|
Produktgewicht |
915 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Stromstärkewert |
500 A
|
Betriebsspannung |
1000 V
|
Spannungsart |
AC
|
Löschen (12T) |
225000 bei 1000 V
|
Lichtbogen (I2T) |
37500
|
Watt-Verluste |
110 W
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
3
|