Sicherungseinsatz, superflink, 900 A, AC 1000 V, Größe 3, 74 x 92 x 91 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M8509
|
EAN |
5027590465175
|
UPC |
051712603843
|
Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
Produkthöhe |
74 mm
|
Produktbreite |
160 mm
|
Produktgewicht |
915 g
|
Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Stromstärkewert |
900 A
|
Betriebsspannung |
1000 V (IEC)
|
Spannungsart |
AC
|
Watt-Verluste |
145 W
|
Ausschaltvermögen |
125 kA
|
Klasse |
Klasse aR
|
Sicherungsgröße |
3
|