Sicherungseinsatz, superflink, 400 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 92 x 138 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M8616
|
EAN |
5996516022498
|
UPC |
051712604192
|
Produkt Länge/Tiefe |
141 mm
|
Produkthöhe |
76 mm
|
Produktbreite |
82.5 mm
|
Produktgewicht |
1305 g
|
Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Modellcode |
FUSE 400A 1000V 3KN/110 AR UR
|
Stromstärkewert |
400 A
|
Betriebsspannung |
1000 V
|
Abschaltleistung |
125 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Anwendung |
Halbleiterschutz
|
Sicherungstyp |
verschraubte Anschlussfahne
DIN 43653 |
Sicherungsgröße |
3
|