Dokument herunterladen () von 20

170M8619

Sicherungseinsatz, superflink, 550 A, AC 1000 V, DIN 3, 74 x 92 x 138 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M8619
EAN
5027590414722
UPC
051712604222
Produkt Länge/Tiefe
141 mm
Produkthöhe
74 mm
Produktbreite
82.5 mm
Produktgewicht
0.001 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS-konform
EAC
Zertifikat(e)
IEC 60269-4
Produkttyp
Superflinke Quadratform-Sicherung

Electrical data

Stromstärkewert
550 A
Betriebsspannung
1000 V
Abschaltleistung
125 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungsgröße
3

Produktspezifikation exportieren