Sicherungseinsatz, superflink, 1600 A, AC 660 V, Größe 3, 70 x 90 x 147 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170T7025
|
EAN |
5996516022771
|
Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
Produkthöhe |
74 mm
|
Produktbreite |
160 mm
|
Produktgewicht |
0.001 g
|
Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform EAC |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-4
|
Produkttyp |
Superflinke Quadratform-Sicherung
|
Stromstärkewert |
1600 A
|
Betriebsspannung |
660 V
|
Abschaltleistung |
200 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Anwendung |
Absicherung von Netzgleichrichtern
|
Sicherungstyp |
Bündiger Kontakt
|
Sicherungsgröße |
3
|