Dokument herunterladen () von 20

171145
Modellcode: Z-ECUL

Eaton Vertriebsteile Endkappe für Abdeckungsteil

Listenpreis EUR1.86

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
171145
EAN
4015081676330
Produkt Länge/Tiefe
22 mm
Produkthöhe
32.9 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Vertriebsteile
Modellcode
Z-ECUL

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sammelschiene
Z-BB/UL
Merkmale
Sammelschiene
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Endkappe für Abdeckungsteil
Farbe
Sonstiges
Material
Kunststoff
Ausführung
Endkappe
Geeignet für
Sonstiges
Typ
  • Sammelschiene
  • Z-BB/UL
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.