Eaton LPC Sicherungslasttrennschalter, LPC, 16 A, Verteilereinbau, 1-polig, 16-A-Sicherung integriert
Produktname |
Eaton LPC Fuse switch-disconnector
|
Katalognummer |
1713610
|
EAN |
8711426213777
|
Produkt Länge/Tiefe |
95 mm
|
Produkthöhe |
93 mm
|
Produktbreite |
40 mm
|
Produktgewicht |
217.137 g
|
Zertifikat(e) |
VDE 0660
CE KEMA IEC/EN 60204 RoHS IEC/EN 60947-3 IEC/EN 60947 |
Produkttyp |
Fuse switch-disconnector
|
Modellcode |
LPC25-16AFUSE
|
Ausstattung: |
Fehlerschutz
Steckverbinder |
Polzahl |
2-polig
|
Betätigertyp |
Schwenkhebel
|
Schutzart |
IP20
|
Schutzart (Vorderseite) |
IP20
|
Montageart |
Verteilereinbau
|
Einbaulage |
beliebig
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
Sicherungslasttrennschalter
|
Geeignet für |
Frontmontage
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-30 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Betriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Betriebstemperatur - max. |
55 °C
|
Anschlussquerschnitte (feindrähtig) |
1,5 - 10 mm²
|
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1,5 - 16 mm²
|
Abisolierlänge (Hauptleiter) |
8 mm
|
Anzugsdrehmoment |
3 Nm, Schraubklemmen
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
400 V
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
0 kW
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
0 kA
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
16 A
|
Dauerstrom |
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
3 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Support
Contact us
+359884477015