Dokument herunterladen () von 20

1713614
Modellcode: PHM25

Eaton PHM Sicherungslasttrennschalter, PHM, 25 A, Verteilereinbau, 1-polig, DII

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton PHM Fuse switch-disconnector
Katalognummer
1713614
EAN
8711426104563
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
93 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
168.874 g
Zertifikat(e)
IEC/EN 60204
RoHS
VDE 0660
KEMA
IEC/EN 60947-3
CE
IEC/EN 60947
Produkttyp
Fuse switch-disconnector
Modellcode
PHM25

Features & Functions

Ausstattung:
Steckverbinder
Polzahl
1-polig

General information

Betätigertyp
Ohne Betätiger
Schutzart
IP20
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Montageart
Verteilereinbau
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Sicherungslasttrennschalter
Geeignet für
Frontbefestigung

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Betriebstemperatur - min.
-25 °C
Betriebstemperatur - max.
55 °C

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig)
1,5 - 10 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1,5 - 16 mm²
Abisolierlänge (Hauptleiter)
8 mm
Anzugsdrehmoment
3 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
400 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsdauerstrom (Iu)
25 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
3 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015