Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Feldtür belüftet H x B = 975 x 1000 mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
171650
|
| EAN |
4015081680092
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
965 mm
|
| Produktbreite |
992 mm
|
| Produktgewicht |
21 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Produkttyp |
Niederspannungs-Schaltgerät
|
| Modellcode |
XSDMV097510
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Oberflächenausführung |
Pulverbeschichtung
|
| Farbe |
Grau
|
| Schutzart |
IP31
NEMA sonstige |
| Material |
Stahl
|
| Ausführung |
Anschlagtür
|