Dokument herunterladen () von 20

171670
Modellcode: XMIX40F06D

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montagesatz IZMX40, fest montierte Ausführung, B=600mm, grau

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
171670
EAN
4015081680191
Produkt Länge/Tiefe
650 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
600 mm
Produktgewicht
12.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Produkttyp
Niederspannungs-Schaltgerät
Modellcode
XMIX40F06D

Produktspezifikationen

Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm
Material
Metall
Ausführung
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren