Foto ist repräsentativ
Download
Eaton DS7 Softstarter, 16 A, 200 - 480 V AC, 24 V AC/DC, Baugröße FS2, Umgebungstemperatur Betrieb -40 - +40 °C
| Produktname |
Eaton DS7 Soft starter
|
| Katalognummer |
171744
|
| EAN |
4015081680696
|
| Produkt Länge/Tiefe |
118 mm
|
| Produkthöhe |
150 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.46 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-4-2
UL CSA CSA-C22.2 No 0-M91 UL 508 CSA22.2-14 UL File No.: E251034 CSA File No.: 2511305 C-Tick CE CSA-C22.2 No 14-05 UkrSEPRO CSA Class No.: 321106 GB 14048.6 |
| Produkttyp |
Softstarter
|
| Modellcode |
DS7-340SX016N0-L
|
| Ausstattung: |
interne Bypass-Kontakte
Interne Überbrückung |
| Funktionen |
Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz)
Unterdrückung von Einschalttransienten Softstartfunktion eine Drehrichtung Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung |
| Klasse |
Sonstiges
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
NEMA 1
IP20 |
| Rahmengröße |
FS2
|
| Netzspannung - min. |
200 V
|
| Netzspannung - max. |
480 V
|
| Überspannungskategorie |
II
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Funkstörklasse |
Klasse B (EN 55011)
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Typ |
Softstarter für dreiphasige Lasten
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Schockfestigkeit |
8 g, 11 ms, Mechanisch
|
| Schwingfestigkeit |
2M2 nach EN 60721-3-2
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3 Kalt nach EN 60068-2-1 |
| Überlastzyklus |
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53 |
16 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
230 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
480 V
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
PKM0-16 (+ CL-PKZ0), Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
3 x 170M1364, Zuordnungsart 2 (zusätzlich zu den Sicherungen für Zuordnungsart 1), Stromführenden Hauptpfade |
| Netzfrequenz |
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
|
| Nennspannung - max. |
480 V
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig |
5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
10 HP
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz |
4 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 10) mm², Hauptleiter 1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter 2 x (0,5 - 0,75) mm², Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,5 - 1,0) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 16) mm², Hauptleiter 2 x (0,75 - 10) mm², Hauptleiter 1 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 10, Steuerstromleitungen
18 - 6, Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
1 x 16 mm², Hauptleiter
|
| Schraubendrehergröße |
0,6 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
PZ2, 1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher |
| Anzugsdrehmoment |
3,2 Nm
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen |
| Stromverbrauch |
50 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung
1,6 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V |
| Rückfallzeit |
350ms, Steuerkreis, Digitale Eingänge, DC-betätigt
|
| Abfallspannung |
0 - 3 V, DC-betätigt
AC-betätigt: 0 - 3 V, AC-betätigt |
| Ansprechzeit |
250 ms bei DC
250 ms bei AC |
| Anzugsspannung |
17,3 - 27 V AC
17,3 - 27 V DC |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Anzahl der Ausgänge |
2 Relais-Ausgänge (TOR, Ready)
|
| Ausgangsspannung |
250 V AC (Relaisausgänge)
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (-15 %/+10 %)
24 VDC 24 V AC |
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11 |
1 A
|
| Anwendung |
|
| Verzögerungszeit |
0 - 30 s, Soft start function, Ramp times
|
| Anstiegs-/Hochlaufzeit |
30 s
|
| Startspanng |
Min. 30 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung
Max. 100 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung |
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0.8 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
16 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.8 W
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|