Dokument herunterladen () von 20

171750
Modellcode: DS7-340SX081N0-L

Eaton DS7 Softstarter, 81 A, 200 - 480 V AC, 24 V AC/DC, Baugröße FS3, Umgebungstemperatur Betrieb -40 - +40 °C

Listenpreis EUR1,028.21

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DS7 Soft starter
Katalognummer
171750
EAN
4015081680740
Produkt Länge/Tiefe
139 mm
Produkthöhe
175 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
1.836 kg
Zertifikat(e)
C-Tick
CSA File No.: 2511305
CSA-C22.2 No 0-M91
CSA22.2-14
UkrSEPRO
CE
UL File No.: E251034
CSA
CSA-C22.2 No 14-05
CSA Class No.: 321106
UL
UL 508
IEC/EN 60947-4-2
GB 14048.6
Produkttyp
Softstarter
Modellcode
DS7-340SX081N0-L

Features & Functions

Ausstattung:
Interne Überbrückung
interne Bypass-Kontakte
Funktionen
Mindest. Rampenzeit 1 s - schnelles Schalten (Halbleiterschütz)
Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren
Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung
Unterdrückung von Einschalttransienten
Softstartfunktion
eine Drehrichtung

General information

Klasse
Sonstiges
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Schutzart
IP20
NEMA 1
Rahmengröße
FS3
Netzspannung - min.
200 V
Netzspannung - max.
480 V
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Funkstörklasse
Klasse B (EN 55011)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Typ
Softstarter für dreiphasige Lasten
Spannungsart
AC/DC

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
Vertikal
Schockfestigkeit
8 g, 11 ms, Mechanisch
Schwingfestigkeit
2M2 nach EN 60721-3-2

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Kalt nach EN 60068-2-1

Main conducting paths

Überlastzyklus
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-53
81 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
230 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
480 V
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
NZMN1-M100, Zuordnungsart "1", Stromführenden Hauptpfade
3 x 170M4008, Zuordnungsart 2 (zusätzlich zu den Sicherungen für Zuordnungsart 1), Stromführenden Hauptpfade
Netzfrequenz
50/60 Hz, fLN, Hauptstromkreis
Nennspannung - max.
480 V

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
25 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 220/230V, 60Hz, 3-phasig
30 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
60 HP
Bemessungsbetriebsleistung bei 220/230 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V, 50 Hz
45 kW

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (Kupferband)
9 x 9 x 0,8 mm, Hauptleiter
2 x 9 x 0,8 mm, Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,5 - 0,75) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (6 - 25) mm², Hauptleiter
2 x (0,5 - 1,0) mm², Steuerstromleitungen
1 x (25 - 70) mm², Hauptleiter
1 x (0,5 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
2 x (21 - 18), Steuerstromleitungen
1 x (12 - 2/0), Hauptleiter
1 x (21 - 14), Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
2 x (6 - 25) mm², Hauptleiter
1 x (0,5 - 1,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,5 - 1,0) mm², Steuerstromleitungen
1 x (25 - 70) mm², Hauptleiter
Schraubendrehergröße
PZ2, 1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher
0,6 x 3,5 mm, Klemmschrauben, Steuerstromleitungen
Anzugsdrehmoment
0.4 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
6 Nm (≤ 10 mm²)
9 Nm (> 10 mm²)

Control circuit

Stromverbrauch
50 mA, Steuerkreis, Reglerversorgung
1,6 mA, Steuerkreis, Digitaleingänge, externe 24 V
0,6 A/50 ms, Steuerkreis, Reglerversorgung bei Spitzenbelastung (Bypass schließen) bei 24 V DC
Rückfallzeit
350ms, Steuerkreis, Digitale Eingänge, DC-betätigt
Abfallspannung
AC-betätigt: 0 - 3 V, AC-betätigt
0 - 3 V, DC-betätigt
Ansprechzeit
250 ms bei AC
250 ms bei DC
Anzugsspannung
17,3 - 27 V DC
17,3 - 27 V AC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V

Input/Output

Anzahl der Ausgänge
2 Relais-Ausgänge (TOR, Ready)
Ausgangsspannung
250 V AC (Relaisausgänge)
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V AC
24 VDC
24 V DC (-15 %/+10 %)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-11
1 A

Soft start function

Anwendung
  • 1-phasige Motoren: Nein
  • 3-phasige Motoren: Ja
  • Softstart von Drehstrom-Asynchronmotoren
Verzögerungszeit
0 - 30 s, Soft start function, Ramp times
Anstiegs-/Hochlaufzeit
30 s
Startspanng
Min. 30 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung
Max. 100 %, Softstartfunktion, Startspannung = Abschaltspannung

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
18 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
81 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
18 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag