Dokument herunterladen () von 20

171906
Modellcode: DX-BR050-0K4

Eaton DX Bremswiderstand, IP20, 50 Ω, 0,4 kW, verwendbar für: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Listenpreis €164.62

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Bremswiderstand
Katalognummer
171906
EAN
4015081684069
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
450 mm
Produktbreite
95 mm
Produktgewicht
2.1 kg
Zertifikat(e)
UL
C22.2
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E300273
UL report applies to both US and Canada
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL508
Kataloghinweise
Installiert in einem Gehäuse, das versehentlichen Kontakt verhindert, und mit einem Temperaturüberwachungsschalter und internen Anschlussklemmen ausgestattet ist
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DX-BR050-0K4

Allgemein

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bremswiderstand
Schutzart
IP20
IP00
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Benutzt mit
DA1
DC1
DG1
DM1

Bemessungswerte

Nennspannung - max.
600 V

Bauartnachweis

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015