Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

171911
Modellcode: DX-BR022-1K4

Eaton DX Bremswiderstand, IP20, 22 Ω, 1,4 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Listenpreis EUR403.44

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Bremswiderstand
Katalognummer
171911
EAN
4015081684113
Produkt Länge/Tiefe
310 mm
Produkthöhe
450 mm
Produktbreite
240 mm
Produktgewicht
8.6 kg
Zertifikat(e)
UL report applies to both US and Canada
C22.2
UL File No.: E300273
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
Certified by UL for use in Canada
UL508
UL
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DX-BR022-1K4

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Bemessungswerte

Nennspannung - max.
1000 V

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bremswiderstand
Schutzart
IP00
IP20
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Benutzt mit
DA1
DC1
DG1
DM1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015