Dokument herunterladen () von 20

171912
Modellcode: DX-BR012-3K1

Eaton DX Bremswiderstand, IP20, 12 Ω, 3,1 kW, verwendbar für: DC1, DA1, DL1, DG1, SVX, SPX

Listenpreis €455.75

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DX Bremswiderstand
Katalognummer
171912
EAN
4015081684120
Produkt Länge/Tiefe
326 mm
Produkthöhe
485 mm
Produktbreite
301 mm
Produktgewicht
10 kg
Zertifikat(e)
UL
C22.2
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL report applies to both US and Canada
UL508
UL File No.: E300273
Produkttyp
Zubehör
Modellcode
DX-BR012-3K1

Allgemein

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Bremswiderstand
Schutzart
IP20
IP00
Produktkategorie
Zubehör
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Benutzt mit
DA1
DG1
DM1

Bemessungswerte

Nennspannung - max.
1000 V

Bauartnachweis

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015